Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000071021 - KEBXHS404020S4B1 AK
Stückliste
Weidmueller 8000071021
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000071021
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBXHS404020S4B1 AK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 400 x 400 x 200 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4064675385011
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
9.460 kg
BAB577
Tiefe
206.5 mm
BAA020
Höhe
410.25 mm
BAF016
Breite
401.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D