Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8000071021 - KEBXHS404020S4B1 AK
Спецификация
Weidmueller 8000071021
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071021
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS404020S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 400 x 400 x 200 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Да, снизу, Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4064675385011
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
9.460 kg
BAB577
depth
206.5 mm
BAA020
height
410.25 mm
BAF016
width
401.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D