Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000071029 - KEBXHS604020S4B1 AK
Lista materiale
Weidmueller 8000071029
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071029
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS604020S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 400 x 600 x 200 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 + cerniere
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4064675385066
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
12.580 kg
BAB577
depth
206.5 mm
BAA020
height
610.25 mm
BAF016
width
401.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D