Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8000071029 - KEBXHS604020S4B1 AK
Lista materiałowa
Weidmueller 8000071029
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071029
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS604020S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 400 x 600 x 200 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, Śruby sześciokątne, rowkowe M6 (SW10) + zawiasy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4064675385066
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
12.580 kg
BAB577
depth
206.5 mm
BAA020
height
610.25 mm
BAF016
width
401.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D