Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000071035 - KEBXQL403030S4B1 AK
Lista materiale
Weidmueller 8000071035
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071035
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL403030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 300 x 400 x 300 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio + cerniere
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4064675385103
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
9.893 kg
BAB577
depth
305.5 mm
BAA020
height
410.25 mm
BAF016
width
301.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D