Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000071038 - KEBXQL504030S4B1 AK
Lista de materiales
Weidmueller 8000071038
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071038
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL504030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 400 x 500 x 300 mm, cepillado, Placa de fijación: Sí, inferior, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada + bisagras
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4064675385134
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
13.900 kg
BAB577
depth
305.5 mm
BAA020
height
510.25 mm
BAF016
width
401.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D