Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8000071042 - KEBXQL604030S4B1 AK
Nomenclature
Weidmueller 8000071042
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071042
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL604030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 400 x 600 x 300 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4064675385165
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15.767 kg
BAB577
depth
305.5 mm
BAA020
height
610.25 mm
BAF016
width
401.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D