Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000073090 - TS35X15 ST K4
Stückliste
Weidmueller 8000073090
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000073090
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X15 ST K4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, mit Langloch, Tragschienen, 35 x 15 x 64 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4064675337010
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
103 mm
AAG011
Dicke des Materials
1.500 mm
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
64 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.045 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
64 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D