Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000073127 - TS35X15 ST KTB6245 VER
Lista de materiales
Weidmueller 8000073127
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073127
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KTB6245 VER
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 35 x 15 x 551 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4064675340829
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
535 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
551 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.389 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
551 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D