Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000074943 - RS VERT SUPPLY BLL
Lista materiale
Weidmueller 8000074943
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000074943
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS VERT SUPPLY BLL
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con morsetto, connettore, Collegamento ad innesto
DESCLONG
Description long
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.
GTIN
GTIN-Code
8430243431811
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Plug-in connection
BAA020
height
80.200 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
17.900 mm
BAH005
rated voltage
230 V
AAF040
Mass
0.018 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D