Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000076874 - RS VERT SUPPLY LMF
Lista de materiales
Weidmueller 8000076874
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000076874
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS VERT SUPPLY LMF
DESCSHORT
Description short
Módulo de interfaz con borne, conector, PUSH IN
DESCLONG
Description long
El módulo de transfrencia como un interfaz con terminales y conectores.
GTIN
GTIN-Code
4099986226586
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Plug terminal connection
BAA020
height
80.200 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
29 mm
BAF016
width
17.900 mm
BAH005
rated voltage
230 V
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D