Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000084731 - RS VERT SUPPLY BLL_F
Lista de materiales
Weidmueller 8000084731
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000084731
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS VERT SUPPLY BLL_F
DESCSHORT
Description short
Módulo de interfaz con borne, conector, Conexión enchufable
DESCLONG
Description long
El módulo de transfrencia como un interfaz con terminales y conectores.
GTIN
GTIN-Code
4099986226593
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Plug-in connection
BAA020
height
93.700 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
17.900 mm
BAH005
rated voltage
230 V
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D