Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000091885 - RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F
Stückliste
Weidmueller 8000091885
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000091885
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4099986226609
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Steckklemmanschluss
BAA020
Höhe
93.700 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB577
Tiefe
23.700 mm
BAF016
Breite
17.900 mm
BAH005
Bemessungsspannung
230 V
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D