Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8003911001 - RS SD9B UNC 4.40 LP2N
Kusovník
Weidmueller 8003911001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8003911001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD9B UNC 4.40 LP2N
DESCSHORT
Description short
Modul rozhraní se svorkou, konektor, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 9 pólů, samice, LL2N 5,08 mm, Šroubové připojení
DESCLONG
Description long
Modul přenosu jako rozhraní se svorkami a konektory.
GTIN
GTIN-Code
4032248047277
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
9
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76 mm
BAF016
width
45 mm
AAF040
Mass
0.102 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D