Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8005181001 - RS SD25S UNC 4.40 LP2N
Lista materiałowa
Weidmueller 8005181001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8005181001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD25S UNC 4.40 LP2N
DESCSHORT
Description short
Moduł interfejsu z terminalem, złączem, Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652, Wtyczka 25-biegunowa, LL2N 5,08 mm, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Moduł transferu jako interfejs ze stykami i złączami.
GTIN
GTIN-Code
4032248047338
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
25
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76 mm
BAF016
width
80 mm
AAF040
Mass
0.157 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D