Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8012970000 - RS F64 LP3R 3/66
Lista materiałowa
Weidmueller 8012970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8012970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS F64 LP3R 3/66
DESCSHORT
Description short
Moduł interfejsu z terminalem, złączem, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 64 biegunów, LL3R 5.08 mm, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Moduł transferu jako interfejs ze stykami i złączami.
GTIN
GTIN-Code
4008190154615
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
64
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76 mm
BAF016
width
120 mm
AAF040
Mass
0.295 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D