Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8019890000 - RS SD15B LP3R
Lista materiałowa
Weidmueller 8019890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8019890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD15B LP3R
DESCSHORT
Description short
Moduł interfejsu z terminalem, złączem, Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652, Gniazdo 15 bieg, LL3R 5.08 mm, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Moduł transferu jako interfejs ze stykami i złączami.
GTIN
GTIN-Code
4008190013240
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
15
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
80 mm
BAF016
width
45 mm
AAF040
Mass
0.127 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D