Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8019970000 - RS SD50S LP3R
Stückliste
Weidmueller 8019970000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8019970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS SD50S LP3R
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-poliger Stecker, LL3R 5.08 mm, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4008190039554
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
50
BAA020
Höhe
87 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
80 mm
BAF016
Breite
145 mm
AAF040
Masse
0.258 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D