Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80850-31 - Connecting element, plastic for energy chains, inner height 35 mm
Bill of material
80850-31-35076
BEST
Order No.
PASS
Suitable for
A
Length
mm
A1
Length
mm
B
width
mm
H
Hohe
25 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
INFO
Technical Information
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D