Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80850-90 - Energy chains, plastic inner height 45 mm, openable from both sides
Bill of material
80850-90-451501003
BEST
Order No.
ANSCH
Anschlusselement
ZUGENT
Zugentlastung
80850-93-45100
TREN
Trennsteg
80850-92-45
B
width
mm
B1
width
mm
H
Hohe
45 mm
H1
Hohe
64 mm
L
Length
1005 mm
E
Length
mm
M
Length
mm
N
diameter
mm
R
width
mm
ANZ
Anzahl Glieder
20
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
INFO
Technical Information
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D