Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80902 - Hook and loop belt with buckle plastic self-extinguishing
Bill of material
80902-20300
BEST
Bestellnummer
FARBE
Farbe
schwarz
MATERIAL
Material
Polypropylen
B
Breite
20 mm
B1
Länge
27 mm
H1
6 mm
L
Länge
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D