Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
81 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
81-16609-76-1
PN
Reference Number
81-16609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1230 lbs.
SERIES
Series
81
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
4.00 Дюйм
SIZE
Size
4.8/8
WT
Material
PR
Ply Rating
6
OH
OAH
19.13 Дюйм
SL
Swivel Lead
4.00 Дюйм
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt
45 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6.25 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
7.63 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D