IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
811 4.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_811.prj},{NB=811 4.000},{J21=811 4.000},{A21=4.000},{A3=0.700},{A8=3.400},{B1=7.500},{B2=21.000},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.006},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9008110040000},{ID12100=0},{A6=3.240},{B4=1.400},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=36.700},{D1=3},{D3=40},{D4=15.000},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA GBO M 4 H-40 FORM C DIN 371},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008110040000.dxf},{ID10003=9008110040000.stp},{ID10004=9008110040000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
811 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
811 4.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
811 4.000
811 4.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA GBO M 4 H-40 FORM C DIN 371
HSS-E MA GBO M 4 H-40 FORM C DIN 371
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
4.000
4.000
mm
A3
Gewindesteigung
0.700
0.700
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
3.400
3.400
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
7.500
7.500
mm
B2
Nutzlänge
21.000
21.000
mm
B3
Gesamtlänge
63
63
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.500
4.500
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.006
0.006
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00452105
ZYL00452105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4500,000h$09
ZYL21F4500,000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D