Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8148910000 - KDKS1/EN LD 230VAC
Спецификация
Weidmueller 8148910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8148910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KDKS1/EN LD 230VAC
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
GTIN-Code
4008190096076
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
230 V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
230 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
2
BAA020
height
62.750 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
multi-colored
BAB577
depth
55.500 mm
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC
BAC140
Combustibility class
V2
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
swiveling
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
8 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
230 V
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D