Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8155570000 - RS F50 LPK 2H/52
Stückliste
Weidmueller 8155570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8155570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS F50 LPK 2H/52
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 50 Pole, LPK 2H 5.08mm, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4008190078188
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
50
BAA020
Höhe
45 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
66 mm
BAF016
Breite
151 mm
AAF040
Masse
0.245 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D