Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8155570000 - RS F50 LPK 2H/52
Lista materiale
Weidmueller 8155570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8155570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS F50 LPK 2H/52
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con morsetto, connettore, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, 50 poli, LPK 2H 5.08mm, Collegamento a vite
DESCLONG
Description long
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.
GTIN
GTIN-Code
4008190078188
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
50
BAA020
height
45 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
66 mm
BAF016
width
151 mm
AAF040
Mass
0.245 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D