Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8155650000 - RS SD25S UNC LPK2
Nomenclature
Weidmueller 8155650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8155650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD25S UNC LPK2
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652, 25 pôles mâle, LPK 2H 5.08mm, Raccordement vissé
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
GTIN
GTIN-Code
4008190039127
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
25
BAA020
height
45 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
66 mm
BAF016
width
86 mm
AAF040
Mass
0.136 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D