Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8155650000 - RS SD25S UNC LPK2
Lista materiałowa
Weidmueller 8155650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8155650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD25S UNC LPK2
DESCSHORT
Description short
Moduł interfejsu z terminalem, złączem, Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652, Wtyczka 25-biegunowa, LPK 2H 5.08mm, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Moduł transferu jako interfejs ze stykami i złączami.
GTIN
GTIN-Code
4008190039127
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
25
BAA020
height
45 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
66 mm
BAF016
width
86 mm
AAF040
Mass
0.136 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D