Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8259010000 - RS SD9S UNC LPK2
Спецификация
Weidmueller 8259010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8259010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD9S UNC LPK2
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с клеммой, разъем, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-полюсная вилка, LPK 2H 5.08mm, Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Модуль передачи как интерфейс с клеммами и соединителями.
GTIN
GTIN-Code
4008190444136
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
9
BAA020
height
45 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
66 mm
BAF016
width
50 mm
AAF040
Mass
0.082 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D