Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
83 Series Castershox Standards - Shock Absorbing Casters
Bill of material
83-08301-60-1
PN
Reference Number
83-08301-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1700 lbs.
SERIES
Series
83
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
3 Дюйм
WT
Material
OH
OAH
12.00 Дюйм
SL
Swivel Lead
4.00 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
58 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
6 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D