Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8537130000 - RS F34 Z
Lista materiale
Weidmueller 8537130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8537130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS F34 Z
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con morsetto, connettore, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, 34 poli, LM2NZF 5.08mm, Molla autobloccante
DESCLONG
Description long
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.
GTIN
GTIN-Code
4032248172788
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
34
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
110 mm
AAF040
Mass
0.138 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D