Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8537190000 - RS F10 Z
Stückliste
Weidmueller 8537190000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8537190000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS F10 Z
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4032248172948
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Zugfederanschluss
AAT080
Polzahl
10
BAA020
Höhe
87 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
64 mm
BAF016
Breite
50 mm
AAF040
Masse
0.073 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D