Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8537350000 - RS SD50 SZ
Lista materiale
Weidmueller 8537350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8537350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD50 SZ
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con morsetto, connettore, Connettori D-sub, a norma IEC 60807 / DIN 41652, Connettore maschio 50 poli, LM2NZF 5.08mm, Molla autobloccante
DESCLONG
Description long
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.
GTIN
GTIN-Code
4032248173037
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
50
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
145 mm
AAF040
Mass
0.246 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D