Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8537380000 - RS SD25 BZ
Stückliste
Weidmueller 8537380000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8537380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS SD25 BZ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-polige Buchse, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4032248173068
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Zugfederanschluss
AAT080
Polzahl
25
BAA020
Höhe
87 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
64 mm
BAF016
Breite
80 mm
AAF040
Masse
0.160 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D