Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8537380000 - RS SD25 BZ
Nomenclature
Weidmueller 8537380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8537380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD25 BZ
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652, 25 pôles femelle, LM2NZF 5.08mm, Raccordement à ressort
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
GTIN
GTIN-Code
4032248173068
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
25
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
80 mm
AAF040
Mass
0.160 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D