Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
85875 - 网关
明细表
85875-01
BEST
订货号
85875-01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
宽度
90 mm
B1
宽度
103.4 mm
B2
宽度
108 mm
H
高度
58.5 mm
H1
高度
122 mm
L
长度
107 mm
GEW
重量约
0.0000 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
信息
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. norelem
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D