Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8611320000 - RS RJ45
Lista materiale
Weidmueller 8611320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8611320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS RJ45
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con morsetto, connettore, Connettore RJ45, 8 poli, LM2N 3.5mm, 8 P, Collegamento a vite
DESCLONG
Description long
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.
GTIN
GTIN-Code
4032248272419
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
8
BAA020
height
70 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
48 mm
BAF016
width
30 mm
AAF040
Mass
0.035 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D