Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8630740000 - ZEW 35/2
Stückliste
Weidmueller 8630740000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8630740000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZEW 35/2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, gerastet
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4032248348916
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraublos
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.007 kg
BAB577
Tiefe
40.35 mm
BAA020
Höhe
55.614 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D