Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8630740000 - ZEW 35/2
Lista materiale
Weidmueller 8630740000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8630740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZEW 35/2
DESCSHORT
Description short
Terminale di fissaggio, Wemid, Beige scuro, Guida: TS 35, innestabile
DESCLONG
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN
GTIN-Code
4032248348916
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
40.35 mm
BAA020
height
55.614 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D