Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
87 Series Casters Standards - Extra Heavy Duty Casters
Bill of material
87-06302-61-1
PN
Reference Number
87-06302-61-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1640 lbs
SERIES
Series
87
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
3 Pouce
WT
Material
OH
OAH
9 1/2 Pouce
SL
Swivel Lead
3.00 Pouce
BRNG
Bearing
Precision Ball
WGHT
Wt.
37.00 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6.0 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6.0 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D