Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
87 Series Casters Standards - Extra Heavy Duty Casters
Bill of material
87-06302-61-1
PN
Reference Number
87-06302-61-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1640 lbs
SERIES
Series
87
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
3 Дюйм
WT
Material
OH
OAH
9 1/2 Дюйм
SL
Swivel Lead
3.00 Дюйм
BRNG
Bearing
Precision Ball
WGHT
Wt.
37.00 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6.0 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6.0 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D