Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
87 Series Casters Standards - Extra Heavy Duty Casters
Bill of material
87-06302-61-1
PN
Reference Number
87-06302-61-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1640 lbs
SERIES
Series
87
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
3 英寸
WT
Material
OH
OAH
9 1/2 英寸
SL
Swivel Lead
3.00 英寸
BRNG
Bearing
Precision Ball
WGHT
Wt.
37.00 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6.0 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6.0 英寸
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D