Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8898030000 - TS15X5 ST K41
Lista de materiales
Weidmueller 8898030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8898030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST K41
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, con coliso, Carriles, 15 x 5 x 106 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4032248648788
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
106 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.021 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
106 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D