Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
9 way S Cup Female 1k Wout
Stückliste
HARTING 09641117230
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09641117230
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter, 1000 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 9, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
9 way S Cup Female 1k Wout
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 111 7230
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
9
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85322400
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D