IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
90-05201-28-2
Caster Concepts
Casters
Flanged Wheel Casters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/flanged_wheel/90_f_single_std_asmtab.prj},{NB=90-05201-28-2},{SERIES=90},{CT=Single Flanged},{WD=5.00},{WT=Single Flanged Steel},{BRNG=1},{XTPS=8.5},{YTPS=8.5},{XBHS=7},{YBHS=7},{PPATH=90_f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
90 Series Single Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
90-05201-28-2
PN
Reference Number
90-05201-28-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000
lbs
SERIES
Series
90
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
5.00
8.00
5.00
8.00
인치
WW
Width
2.06
인치
WT
Material
Single Flanged Steel
OH
OAH
8.50
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
Precision Tapered
Straight Roller
Precision Tapered
WGHT
Wt.
30
lb
C
C Flange Dia.
6.00
인치
D
D Width
2.69
인치
E
E Wheel Hub Length
3.25
인치
XTPS
X Top Plate Size
8.5
인치
YTPS
Y Top Plate Size
8.5
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D