Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9004060000 - H1,5/12
Lista materiale
Weidmueller 9004060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H1,5/12
DESCSHORT
Description short
Terminale, Standard, 1.5 mm², Lunghezza di spellatura: 12 mm, No
DESCLONG
Description long
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.
GTIN
GTIN-Code
4008190147938
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
1.500 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
12 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D