Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
9004170000 - H25,0/25
Lista de materiales
Weidmueller 9004170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H25,0/25
DESCSHORT
Description short
Terminal tubular, Estándar, 25 mm², Longitud de desaislado: 25 mm, No
DESCLONG
Description long
Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.
GTIN
GTIN-Code
4008190021863
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
25 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
25 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D