Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9004910000 - H1,0/19 ZH GE SV
Lista materiałowa
Weidmueller 9004910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H1,0/19 ZH GE SV
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, Podwójna końcówka tulejkowa, 1 mm², Długość odizolowania: 16 mm, żółty
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190482688
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
1 mm²
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
12 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D