Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
9005820000 - H0,75/14 W BD GSP
Lista de materiales
Weidmueller 9005820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9005820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H0,75/14 W BD GSP
DESCSHORT
Description short
Terminal tubular, Estándar, 0.75 mm², Longitud de desaislado: 10 mm, blanco
DESCLONG
Description long
Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.
GTIN
GTIN-Code
4008190275884
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
Yes
AAI844
nominal cross section
0.750 mm²
BAA351
color
white
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
8 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D