Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9005840000 - H1,5/14 R BD GSP
Lista materiałowa
Weidmueller 9005840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9005840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H1,5/14 R BD GSP
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 1.5 mm², Długość odizolowania: 10 mm, czerwony
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190275907
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
Yes
AAI844
nominal cross section
1.500 mm²
BAA351
color
red
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
8 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D